Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
| A - Szerokość obudowy | 70 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 46 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,2 mm |
| d - Średnica wału | 65 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 86 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 76,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 27 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 150 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 203 mm |
| L - Długość obudowy | 265 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 77 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 25 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 29 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 120 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 6,846 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |