EXP215T04 - SNR

EXP215T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy74 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy48 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
d - Średnica wału75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej102 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.82,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy28 mm
H2 - Wysokość obudowy163 mm
J - Odległość otworów montażowych217 mm
L - Długość obudowy275 mm
L1 - Długość stopy obudowy85 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,94 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m