EXP216T04 - SNR

EXP216T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy78 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy51 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
d - Średnica wału80 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.88,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy30 mm
H2 - Wysokość obudowy175 mm
J - Odległość otworów montażowych232 mm
L - Długość obudowy292 mm
L1 - Długość stopy obudowy91 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m