EXP218L3 - SNR

EXP218L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy88 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy55 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55 mm
d - Średnica wału90 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej120 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.101,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy34 mm
H2 - Wysokość obudowy200 mm
J - Odległość otworów montażowych262 mm
L - Długość obudowy327 mm
L1 - Długość stopy obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego27 mm
N1 - Długość otworu montażowego33 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga13,9 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m