Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX218G2T04
- P218
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 88 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 55 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55 mm |
| d - Średnica wału | 90 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 120 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 101,6 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 34 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 200 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 262 mm |
| L - Długość obudowy | 327 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 100 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 27 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 33 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 24,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 96 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 71,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 13,9 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |