• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXP310T20 - SNR

EXP310T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • P310
  • EX310G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy75 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy48 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej76,2 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.75 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27 mm
H2 - Wysokość obudowy143 mm
J - Odległość otworów montażowych212 mm
L - Długość obudowy275 mm
L1 - Długość stopy obudowy75 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,36 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m