• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXP313-40 - SNR

EXP313-40

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy90 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy57 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej97 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.90 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy33 mm
H2 - Wysokość obudowy176 mm
J - Odległość otworów montażowych260 mm
L - Długość obudowy340 mm
L1 - Długość stopy obudowy105 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska32,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej93,86 kN
C0 - Ocena nośności statycznej60,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m