• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXP314-43T20 - SNR

EXP314-43T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • P314
  • EX314-43G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy90 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy60 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,3 mm
d - Średnica wału68,263 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej102 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.95 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy35 mm
H2 - Wysokość obudowy187 mm
J - Odległość otworów montażowych280 mm
L - Długość obudowy360 mm
L1 - Długość stopy obudowy105 mm
N - Wymiar otworu montażowego27 mm
N1 - Długość otworu montażowego40 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga13,45 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m