EXPA212-39T04 - SNR

EXPA212-39T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy68 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,8 mm
d - Średnica wału61,913 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy15 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych114 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy52 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska30,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,46 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m