Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX211G2T04
- PE211
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 60 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 35 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,4 mm |
| d - Średnica wału | 55 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 74,5 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 63,5 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 22,5 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 124,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 176 mm |
| L - Długość obudowy | 222 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 68 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 30 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 27,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,69 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |