EXPG209-26L3 - SNR

EXPG209-26L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
d - Średnica wału41,275 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.53,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy106 mm
J - Odległość otworów montażowych85 mm
L - Długość obudowy120 mm
L1 - Długość stopy obudowy40 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM12
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,46 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m