EXPLE206COE - SNR

EXPLE206COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy41,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy27,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36,4 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.39,7 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14,5 mm
H2 - Wysokość obudowy79,5 mm
J - Odległość otworów montażowych119 mm
L - Długość obudowy161,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego24,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,118 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m