Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX207G2T20
- PLE207N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 44,5 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 30,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 37,6 mm |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 51,1 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 46,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 16 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 91,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 129 mm |
| L - Długość obudowy | 166 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 21,5 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 18,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,5 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |