EXPLE212NT20 - SNR

EXPLE212NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy79,4 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy50,8 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,8 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.68,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy28,6 mm
H2 - Wysokość obudowy138,1 mm
J - Odległość otworów montażowych193,7 mm
L - Długość obudowy245 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego29,1 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,57 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m