EXT312 - SNR

EXT312

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy71 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej22 mm
A246 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny79,4 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej89 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy178 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych160 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy113 mm
L - Długość obudowy220 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska135 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej25 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie123 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej31 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej71 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska30,95 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej81,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej51,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,89 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m