Łożyska kulkowe

F-WA673SSA/1K - NTN

F-WA673SSA/1K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna3 mm
D - Średnica zewnętrzna6 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego2,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,08 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,001 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna0,268 kN
C0 - Nośność statyczna0,094 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,002 kN
f0 - Współczynnik14.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem60000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-25 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR3,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR5,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,08 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image