Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Referencja FC.40918.S02
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie: Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Typ łożyska FC External diameter 1 (wheel) 84 mm Internal diameter n°1 (wheel) 49 mm Width 1 (wheel) 48 mm Weight 1,045 kg
OE Equivalents Nissan, R.V.I., Renault 4021000QAC Renault, R.V.I. 7701206740 Renault 82 00 217 919 Automotive Compatibility Nissan INTERSTAR INTERSTAR 10/2003 => 08/2006 - - Nissan INTERSTAR INTERSTAR I => - - Renault MASCOTT MASCOTT 1 02/2000 => 05/2004 - - Renault Master MASTER II 08/1997 => - - Renault Master Master 12/2005 => 04/2006 - - Renault Trucks MASCOTT MASCOTT => - -