Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | FK08_C5 |
| Marka | SNR |
| Serie | FK |
| Jednosteki | Flange type |
| Materiał | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Przekrój kwadratowy W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 14 mm |
| Kąt kontaktu | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Waga | 0,15 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 3,3 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 3,3 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 1,44 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 1,44 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 1,02 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 1,02 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.009 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 51 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 51 N/µm |