Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | FK10_C5 |
| Marka | SNR |
| Serie | FK |
| Jednosteki | Flange type |
| Materiał | Carbon steel |
| D | 42 mm |
| D1 g6 | 34 mm |
| D2 | 52 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Przekrój kwadratowy W | 42 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 16 mm |
| Kąt kontaktu | 30 ° |
| d1 | 10 mm |
| Waga | 0,23 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 5 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 5 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 2,33 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 2,33 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 2 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 2 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.019 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 91 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 91 N/µm |