Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie FK12_C5 Marka SNR Serie FK Jednosteki Flange type Materiał Carbon steel D 44 mm D1 g6 36 mm D2 54 mm B - Szerokość kołnierza 27 mm B1 17 mm B2 10 mm B3 17,5 mm B4 9,5 mm B5 27 mm B7 34,5 mm B9 35,5 mm H6 4 mm Przekrój kwadratowy W 44 mm S1 4,5 mm S2 8 mm Przekrój kwadratowy T 19 mm Kąt kontaktu 30 ° d1 12 mm Waga 0,25 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 5,05 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 5,05 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 2,46 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 2,46 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 2,38 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 2,38 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.021 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 91 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 91 N/µm