Zespół łożyska stałego

FK15_C5 - SNR

FK15_C5

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieFK15_C5
MarkaSNR
SerieFK
JednostekiFlange type
MateriałCarbon steel
D50 mm
D1 g640 mm
D263 mm
B - Szerokość kołnierza32 mm
B117 mm
B215 mm
B321 mm
B417 mm
B538 mm
B742 mm
B944 mm
H66 mm
Przekrój kwadratowy W52 mm
S15,5 mm
S29,5 mm
Przekrój kwadratowy T22 mm
Kąt kontaktu30 °
d115 mm
Waga0,39 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa5,75 kN
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego5,75 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa3,1 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego3,1 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania2,9 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia2,9 kN
Moment obrotowy przy rozruchu0.023
Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania111 N/µm
KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia111 N/µm