Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | FK25B_C5 |
| Marka | SNR |
| Serie | FK |
| Jednosteki | Flange type |
| Materiał | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Przekrój kwadratowy W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 35 mm |
| Kąt kontaktu | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Waga | 1,48 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 14,8 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 14,8 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 9,4 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 9,4 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 8,9 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 8,9 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.073 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 169 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 169 N/µm |