Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Oznaczenie FK30B_C5 Marka SNR Serie FK Jednosteki Flange type Materiał Carbon steel D 95 mm D1 g6 75 mm D2 117 mm B - Szerokość kołnierza 62 mm B1 32 mm B2 30 mm B3 29 mm B4 21 mm B5 50 mm B7 73 mm B9 79 mm H6 15 mm Przekrój kwadratowy W 93 mm S1 11 mm S2 17,5 mm Przekrój kwadratowy T 40 mm Kąt kontaktu 40 ° d1 30 mm Waga 2,32 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 20,5 kN Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 20,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 13,5 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 13,5 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania 12,5 kN Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia 12,5 kN Moment obrotowy przy rozruchu 0.105 Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania 179 N/µm KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia 179 N/µm