• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka prowadząca

GA357.16 - SNR

GA357.16

GA357.16 - SNR

Rolka prowadząca

NTN-SNR oferuje ROLKI PROWADZĄCE:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Gwarancjaoryginalnej jakości.
  • Doświadczenie na rynku części samochodowych.
  • Korzyści wynikające z ekspertyzy w zakresie części OEM.

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (Auxiliary System)24 mm
Typ rolkiEnrouleur
Rozmiar zewnętrzny 176 mm
Rozmiar wewnętrzny 110 mm
Weight0,39 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaSeat, Volkswagen, Skoda03D145276ASkoda, Seat, Volkswagen03D145276DSkoda, Volkswagen, Seat03D145276E

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaSeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III10/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I06/2001 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER12/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 212/2006 => 04/2015--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--