GA369.19 - SNR
Rolka prowadząca
NTN-SNR oferuje ROLKI PROWADZĄCE:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Gwarancjaoryginalnej jakości.
- Doświadczenie na rynku części samochodowych.
- Korzyści wynikające z ekspertyzy w zakresie części OEM.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Auxiliary System) | 30 mm |
| Typ rolki | Enrouleur |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 85 mm |
| Weight | 0,533 kg |
OE Equivalents
Daihatsu16603-23022Automotive Compatibility
DaihatsuHIJET Platform/Chassis | GRAN MAXHIJET Platform/Chassis | GRAN MAX04/2006 => 05/2007--DaihatsuMATERIAMATERIA04/2006 => 05/2007--DaihatsuSirionSIRION II04/2006 => 05/2007--DaihatsuSirionSirion04/2006 => 05/2007--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 05/2007--DaihatsuTeriosTerios04/2006 => 12/2012--TOYOTA (FAW)VIOSVIOS04/2006 => 05/2007--ToyotaAVANZA IIAVANZA II04/2006 => 05/2007--ToyotaAvanzaAvanza04/2006 => 05/2007--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V09/2010 => 12/2012--