GA769.03 - SNR
Wolne koło alternatora
NTN-SNR oferuje idealne uzupełnienie gamy AKCESORIÓW w postaci unikalnej gamy WOLNYCH KÓŁ PASOWYCH ALTERNATORA.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Alternator) | 41 mm |
| External diameter 1 (Alternator Pulleys) | 58 mm |
| Weight | 0,595 kg |
| Centering diameter | 17 mm |
| Recommended tool | Clas : OM3789 |
OE Equivalents
Toyota27415-26010Toyota27415-30010Automotive Compatibility
ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2011 => 04/2015--ToyotaDynaDYNA 112/2010 => 08/2006--ToyotaDynaDYNA 208/2006 => 01/2015--ToyotaHI ACEHI ACE II07/2001 => 04/2004--ToyotaHiluxHILUX V02/2016 => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/2000 => 08/2002--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2009 => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2006 => 07/2009--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => 08/2015--ToyotaVERSOVERSO 110/2012 => --ToyotaVERSOVERSO 210/2012 => --