Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Typ łożyska GB Rozmiar wewnętrzny 1 42 mm Szerokość 1 37 mm Weight 0,63 kg External diameter 1 (wheel) 75 mm
OE Equivalents Saab 30520278 BMW 31 21 1 132 284 BMW 33 41 1 130 617 Saab 9104209 Porsche 999 053 035 00 Automotive Compatibility Alfa Romeo 6 6 03/1979 => 11/1986 - - Alfa Romeo 75 75 08/1988 => 11/1992 - - Alfa Romeo 75 75 1 04/1985 => 11/1992 - - Alfa Romeo 75 75 2 => - - Alfa Romeo 90 90 08/1984 => 11/1987 - - Alfa Romeo ALFA 6 ALFA 6 03/1979 => 11/1986 - - Alfa Romeo ALFETTA ALFETTA 04/1976 => - - Alfa Romeo ALFETTA ALFETTA 1 12/1974 => 11/1984 - - Alfa Romeo ALFETTA ALFETTA 2 12/1974 => 11/1984 - - Alfa Romeo GIULIETTA GIULIETTA I 12/1975 => 11/1985 - - Alfa Romeo GTV GTV I 04/1976 => 08/1987 - - BMW 3 3 => - - BMW 3 Series 3 Series 01/1985 => 12/1992 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 II 08/1983 => 08/1993 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV => - - BMW X5 X5 II 02/2010 => 05/2011 - - BMW X6 X6 I 02/2010 => 05/2011 - - BMW Z1 Z1 I 08/1990 => 11/1991 - - BMW Z4 Z4 I => - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - - Iveco M M 01/1991 => 05/1993 - - Saab 900 900 => - - Saab 900 900 I 09/1980 => 05/1993 - - Saab 99 99 07/1974 => 11/1973 - -