Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Wykorzystując doświadczenie ze współpracy z największymi producentami samochodów na świecie, NTN-SNR oferuje szeroką i zróżnicowaną gamę ROLEK PROWADZĄCYCH.
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Weight 0,355 kg Width 1 (Engine Timing) 26 mm Rozmiar zewnętrzny 1 53 mm
OE Equivalents Ford 1371753 Ford 6M5G 6M250 AA Renault 7438630590 Renault 7439146376 Renault 7439146377 Volvo 8630590 Volvo 9146376 Volvo 9146377 Automotive Compatibility Ford Focus FOCUS II 09/2005 => 07/2010 - - Ford Kuga KUGA I 09/2008 => 10/2012 - - Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 02/2010 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Renault LAGUNA LAGUNA I 04/1995 => 11/2000 - - Renault SAFRANE SAFRANE 2 08/1996 => 10/2000 - - Volvo 800 SERIES 800 SERIES 11/1992 => 11/1996 - - Volvo 850 850 1 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 850 850 2 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 960 960 1 08/1990 => 12/1996 - - Volvo 960 960 2 08/1990 => 12/1996 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C70 C70 03/1999 => 11/1999 - - Volvo C70 C70 I 02/1997 => 11/2005 - - Volvo C70 C70 II 12/2005 => 03/2014 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 05/2012 - - Volvo S60 S60 03/2010 => 04/2016 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S60 II S60 II 09/2013 => 04/2016 - - Volvo S70 S70 11/1996 => 10/2000 - - Volvo S80 S80 03/2000 => 09/2013 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo S80 II S80 II 02/2006 => 08/2010 - - Volvo V40 V40 12/2000 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 1 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V40 V40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 II 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V50 V50 1 02/2004 => 05/2012 - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 05/2012 - - Volvo V60 V60 12/2013 => 08/2014 - - Volvo V60 II V60 II 12/2013 => 10/2016 - - Volvo V70 V70 11/1996 => 11/1999 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 07/2007 - - Volvo V70 V70 II 02/2007 => 02/2015 - - Volvo XC60 XC60 I 03/2014 => 08/2017 - - Volvo XC70 XC70 I 08/2002 => 02/2007 - - Volvo XC70 II XC70 II 02/2015 => 10/2016 - - Volvo XC90 XC90 09/2012 => 08/2014 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2007 - -