Podkładki

GS89317 - NTN

GS89317

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS150 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS88 mm
B - Grubość pierścienia13,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS1,28 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C