Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień zewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS | 190 mm |
| D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS | 113 mm |
| B - Grubość pierścienia | 16,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS | 2,44 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |