Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- KME20
- M8-12
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 114,4 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 90 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 130 mm |
| B1 - długość tulei | 97 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 21 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M100x2 |
| Waga | 2,125 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 10X22220KEE |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |