Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 160 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 180 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 230 mm |
| B1 - długość tulei | 161 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 30 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M180X3 |
| Waga | 11,3 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 22336, 23236 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |