Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 450 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 480 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 560 mm |
| B1 - długość tulei | 237 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 60 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby | 77 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr480X5 |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | M8 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 12 mm |
| Waga | 75 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 23096 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |