Tuleje wciągane

H30/500H - SNR

H30/500H

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei470 mm
d - Średnica wewnętrzna500 mm
d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej580 mm
B1 - długość tulei247 mm
B - Szerokość nakrętki68 mm
B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby85 mm
G - Oznaczenie gwintuTr500X5
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuM8
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju12 mm
Waga82 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko230/500
Rodzaj otworuConique 1:12