Tuleje wciągane

H30/750H - SNR

H30/750H

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei710 mm
d - Średnica wewnętrzna750 mm
d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej870 mm
B1 - długość tulei356 mm
B - Szerokość nakrętki90 mm
B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby112 mm
G - Oznaczenie gwintuTr750X7
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/8
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju13 mm
Waga246 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko230/750
Rodzaj otworuConique 1:12