Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- M6-8
- KME10
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 57,1 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 70 mm |
| B1 - długość tulei | 42 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 14 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M50x1.5 |
| Waga | 0,3 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 10X22210KEE |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |