Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 115 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 130 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 165 mm |
| B1 - długość tulei | 92 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 23 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M130X2 |
| Waga | 3,65 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 22226, 23126 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |