Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 200 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 220 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 280 mm |
| B1 - długość tulei | 161 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 35 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr220X4 |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | M6 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 15 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 22244, 23144 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |