Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- KME15
- M6-10
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 85,1 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 98 mm |
| B1 - długość tulei | 55 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 16 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M75x2 |
| Waga | 0,835 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 10X22215KEE |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |