Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 300 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 320 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 400 mm |
| B1 - długość tulei | 258 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 42 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby | 56 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr320X5 |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | M6 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 39,3 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 23264 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |