Tuleje wciągane

H32/670H - SNR

H32/670H

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei630 mm
d - Średnica wewnętrzna670 mm
d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej850 mm
B1 - długość tulei558 mm
B - Szerokość nakrętki106 mm
B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby131 mm
G - Oznaczenie gwintuTr670X6
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/8
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju13 mm
Waga401 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko232/670
Rodzaj otworuConique 1:12