Tuleje wciągane

H39/600H - SNR

H39/600H

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d1 - Średnica otworu tulei560 mm
d - Średnica wewnętrzna600 mm
d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej700 mm
B1 - długość tulei239 mm
B - Szerokość nakrętki75 mm
B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby97 mm
G - Oznaczenie gwintuTr600X6
G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku olejuG1/8
lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju13 mm
Waga127 kg
undefined
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Powiązane łożysko239/600
Rodzaj otworuConique 1:12