Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 710 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 750 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 870 mm |
| B1 - długość tulei | 291 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 90 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby | 112 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr750X7 |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | G1/8 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 13 mm |
| Waga | 211 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 239/750 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |