Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- KM20M1
- MB20M1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 87,313 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 100 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 130 mm |
| B1 - długość tulei | 97 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 18 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M100x2 |
| Waga | 3,2 kg |