Nowy
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 80 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 90,25 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 130 mm |
| B1 - długość tulei | 83 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 18 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M90X2 |
| Waga | 2,515 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 22218 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |