• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ciężarówka

HDB017 - SNR

HDB017

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight3,734 kg
Szerokość 134 mm
Rozmiar zewnętrzny 1180 mm
Rozmiar wewnętrzny 1100 mm
Typ łożyskaRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes004 981 2105Mercedes004 981 4905MAN06.32480-5000MAN06.32489-0032John Deere37156

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMANCLACLA12/2005 => --MANE2000E200004/2000 => --MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1978 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANNMNM07/1987 => --MANSL IISL II06/2005 => 04/2014--MANSMSM10/1987 => 01/1995--MANSÜSÜ08/2003 => --MANTGATGA03/2000 => --MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => --