Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Rozmiar wewnętrzny 1 40 mm Szerokość 1 32 mm Rozmiar zewnętrzny 1 80 mm Typ łożyska Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques Weight 0,72 kg
OE Equivalents Mercedes 003 981 3905 Mercedes 003 981 7205 Mercedes 004 981 6805 Mercedes 006 981 62 05 Mercedes 008 981 7505 BPW 02.6407.40.00 MAN 06.32489-0002 ZF 0735 370 463 Volvo 1652127 Iveco 1905261 Scania 284843 Renault Trucks 5000546524 Renault Trucks 5001830654 Renault Trucks 5010136762 MAN 81.93420-0077 MAN 81.93420-0285 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 303 O 303 09/1974 => 08/1992 - - Mercedes OF OF 12/1982 => - - Mercedes OH OH 12/1969 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 04/1983 => 12/1999 - - Volvo B6 B6 12/1990 => - - Volvo FL12 FL12 08/1995 => 08/1998 - - Volvo FL6 FL6 08/1985 => 02/2000 - -