Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 2,52 kg |
| Szerokość 1 | 40 mm |
| Typ łożyska | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 89,97 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 146,98 mm |
OE Equivalents
Schmitz Cargobull010277Volvo1698580Volvo183351Renault Trucks23336108Scania291060SAF4200100600Arvin Meritor99041035Arvin Meritor99041035 BAutomotive Compatibility
Renault TrucksGG12/1989 => 08/1991--Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996--Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksRR09/1980 => 12/1989--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania3 - series bus3 - series bus12/1989 => --Scania4 - series4 - series04/1995 => --Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --ScaniaK - seriesK - series12/2005 => --ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => --ScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series12/2002 => --VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005--VolvoFM9FM911/2001 => 08/2005--