Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Weight | 2,69 kg |
| Szerokość 1 | 32 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 90 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 160 mm |
OE Equivalents
MAN06.32480-0021MAN06.32480-4800MAN06.32489-0021Iveco1102858Kassbohrer6.691.130.000MAN87.52310-1710Automotive Compatibility
IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoP/PAP/PA02/1984 => 05/1986--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1989 => 11/1993--MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--