Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- KM28M1
- MB28M1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 127 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 140 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 180 mm |
| B1 - długość tulei | 131 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 22 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M140x2 |
| Waga | 6,8 kg |